145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Тип 2-1

145F0667

Вид на продукта: VXe SLS (A237), Тип 2-1, 16 bar, 120 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVXe SLS (A237)
Височина без капак [мм]785 mm
Височина с капак [мм]785 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A237
Име регулатор за БГВECL 310 / A237
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Кръг на резервоар за БГВ – марка на помпаGrundfos
Кръг на резервоар за БГВ – регулиранеECL 310 + Pump
Кръг на резервоар за БГВ – тип на помпаUPM3 15-50 130 CIL3
Характеристика
Стойност
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеIntegrated in control valve
Станция тип, размерТип 2-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm