145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Тип 3-1

145F0483

Вид на продукта: VX SLS (A247), Тип 3-1, 16 bar, 110 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVX SLS (A247)
Височина без капак [мм]785 mm
Височина с капак [мм]785 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]365 mm
Дълбочина с капак [мм]380 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPDM
Име на регулатора за отоплениеECL 310 / A247
Име регулатор за БГВECL 310 / A247
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Кръг на резервоар за БГВ – марка на помпаGrundfos
Характеристика
Стойност
Кръг на резервоар за БГВ – тип на помпаUPM3 15-50 130 CIL3
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОписаниеVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Посока на съединениеОтгоре и отдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Регулатор на диференциално наляганеAVPB-F
Станция тип, размерТип 3-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за отоплениеUPM3 Auto 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВExternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06L-1 24
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40 Kilogram
Нето тегло38 Kilogram
Volume206.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm