DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO

146B9264

DSA HRU 2 HE 540D CO2 300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]540 kW
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
PED категорияI
Product lineHeavy Duty Stations
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA4
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSA HRU
Височина без капак [мм]2000 mm
Група продуктиSubstations
Допълнителна информацияTwo-tanks solution
Дълбочина без капак [мм]1200 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL310 (P510.12)
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
Обмен на информацияModBus
ОдобрениеCE
ОписаниеDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
Опция капакNo
ПриложениеA4
Работна температура [°C] [Макс.]90 °C
Размер на съединението (топлофикационно)DN65
Размер на съединението за отоплениеDN65
Размер на тръба за отоплениеDN65
Размер тръба (топлофикационно)DN65
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)flange
Тип на съединението за отоплениеflange
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]2800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло540 Kilogram
Нето тегло500 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162903902