DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 135, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: YES
146B9217
DSA HRU 2 HE 135D CO2 300 S
146B9217
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE маркировка | Yes |
| Charging pump brand | Wilo |
| Charging pump type | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Connection direction secondary | Up |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 300 kW |
| Heat resale option | YES |
| Heating demand capacity [kW] | 135 kW |
| HEX type for selling option | XB37H-1-40 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135D CO2 300 S |
| PED категория | I |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Resale pump brand | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Resale pump type | Wilo |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A3 |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | DSA HRU |
| Височина без капак [мм] | 2000 mm |
| Група продукти | Substations |
| Допълнителна информация | Two-tanks solution |
| Дълбочина без капак [мм] | 1200 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Изолационен материал | PU Hard Foam |
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL310 (P510.12) |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Обмен на информация | ModBus |
| Одобрение | CE |
| Описание | DSA HRU 2 HE 135D CO2 300 S |
| Опция капак | No |
| Приложение | A3 |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1 1/2" |
| Размер на съединението за отопление | 1 1/2" |
| Размер на тръба за отопление | DN40 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Thread |
| Тип на съединението за отопление | Thread |
| Тип на топлообменника за отопление | XB37H-1 40 |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Brazed copper |
| Топлообменник за отопление - сплав | 1.4404 |
| Ширина без капак [мм] | 2800 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 540 Kilogram |
| Нето тегло | 500 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903889 |