DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 85, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: YES

146B9128

DSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE маркировкаYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]85 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-26
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
PED категорияI
Product lineHeavy Duty Stations
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA1
UL одобрениеNo
Вид на продуктаDSA HRU
Височина без капак [мм]2000 mm
Група продуктиSubstations
Допълнителна информацияTwo-tanks solution
Дълбочина без капак [мм]1200 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Изолационен материалPU Hard Foam
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL310 (P510.12)
Номинално налягане, вторично [bar]6 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
Обмен на информацияModBus
ОдобрениеCE
ОписаниеDSA HRU 2 HE 85 CO2 300 S
Опция капакNo
ПриложениеA1
Работна температура [°C] [Макс.]90 °C
Размер на съединението (топлофикационно)1 1/2"
Размер на съединението за отопление1 1/2"
Размер на тръба за отоплениеDN40
Размер тръба (топлофикационно)DN40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип на съединението ( топлофикационно)Thread
Тип на съединението за отоплениеThread
Тип на топлообменника за отоплениеXB37H-1 26
Тип регулиране за отоплениеElectronic
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Топлообменник за отопление - сплав1.4404
Ширина без капак [мм]2800 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло540 Kilogram
Нето тегло500 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162903841