ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вид на продуктаTD-FLS
Група продуктиDHW system
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВNo Controller
Мощност [kW]210.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип топлообменник за БГВXB59M-1 30

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume834.266 Liter