DHW system, TD-FLS, 140 kW
161L1104
ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
161L1104
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | TD-FLS |
| Група продукти | DHW system |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | No Controller |
| Мощност [kW] | 140.0 kW |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип топлообменник за БГВ | XB59M-1 30 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 110 Kilogram |
| Нето тегло | 110 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1021.555 Liter |