DHW system, TD-FLS, 280 kW
161L1090
ThermoDual-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C.
161L1090
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C. |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | TD-FLS |
| Група продукти | DHW system |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Мощност [kW] | 280.0 kW |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | ThermoDual-FLS 280KW PUMP-ECL INS-C. |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за БГВ | Electronic |
| Тип топлообменник за БГВ | XB59M-1 36 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 150 Kilogram |
| Нето тегло | 130 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 744.177 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708484 |