DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 245 kW

004X1541

TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.38 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
Flow circulation [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.47 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.20 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
P circulation [bar] [Max]0.60 bar
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionTD-FLS, 245kW, pump, ECL
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияYes
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTD-FLS
Височина без капак [мм]1077 mm
Височина опаковка [mm]500 mm
Група продуктиDHW system
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина без капак [мм]298 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име регулатор за БГВECL 310
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Марка на помпа за отоплениеGrundfos
Материал на изолацията на кабелаEPP Foam
Материал на капакаEPP
Мощност [kW]245.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
Опция капакYes
Присъединителен размер за БГВG1 1/4"
Присъединителен размер за циркулацияG1"
Размер на съединението за отоплениеRp1 1/4"
Размер на тръба за БГВDN32
Размер на тръба за отоплениеDN32
Размер на циркулационни тръбиDN25
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за отоплениеUPM GEO
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението за отоплениеInternal thread
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВElectronic
Тип топлообменник за БГВXB37M-1 60
Ток [A] [Макс.]2.0 A
Ширина без капак [мм]700 mm
Ширина опаковка [mm]1200 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло60 Kilogram
Нето тегло40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162745434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm