AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Тип 1

145G0326

Вид на продукта: ThermoDual FLS Mini, Тип 1, 10 bar, 90 °C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeFresh water modules
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, No ECL
Product line33
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДа
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаThermoDual FLS Mini
Височина без капак [мм]740 mm
Височина с капак [мм]740 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]315 mm
Дълбочина с капак [мм]315 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалPolypropylene
Име регулатор за БГВNo Controller
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на капакаPolypropylene
Характеристика
Стойност
Мощност [kW]70.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеThermoDual FLS Mini, without ECL
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на помпа за БГВUPM3 Hybrid 15-70 130
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип присъединяване за циркулациявътрешна резба
Тип регулиране за БГВЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 36
Ширина без капак [мм]550 mm
Ширина с капак [мм]550 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.5 Kilogram
Нето тегло17 Kilogram
Volume173.91 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424536527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm