ThermoDual FLS Mini, Тип 1, Име регулатор за БГВ: ECL 310
145G0325
Вид на продукта: ThermoDual FLS Mini, Тип 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0325
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini |
| Product line | 33 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ThermoDual FLS Mini |
| Височина без капак [мм] | 740 mm |
| Височина с капак [мм] | 740 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 315 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 315 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | Polypropylene |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Марка на помпа за БГВ | Grundfos |
| Материал на капака | Polypropylene |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност [kW] | 70.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | ThermoDual FLS Mini, ECL 310 |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за БГВ | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 36 |
| Ширина без капак [мм] | 550 mm |
| Ширина с капак [мм] | 550 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 17.5 Kilogram |
| Нето тегло | 17 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424536510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |