Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Тип 2, Име регулатор за БГВ: AVTB

144H1277

Вид на продукта: Termix Solar, Тип 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeFresh water modules
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Product line33
SCIP dossier no.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
SCIP dossier product nameTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
UL одобрениеNo
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Solar
Група продуктиМалки станции
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix Solar A+
Опция капакБез
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 80 G3/4"*20 H

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm