Termix Solar S, Тип 1, Име регулатор за БГВ: AVTB
144H2346
Вид на продукта: Termix Solar S, Тип 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H2346
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| SCIP dossier product name | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Solar S |
| Група продукти | Малки станции |
| Име регулатор за БГВ | AVTB |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 120 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix Solar S+ |
| Опция капак | Не |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | G3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Станция тип, размер | Тип 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Термостатично |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 15 Kilogram |
| Нето тегло | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |