Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Тип 1, Име регулатор за БГВ: AVTB 15

144H1086

Вид на продукта: Termix One Solar, Тип 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeFresh water modules
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix One Solar Type 1 K
Product line33
SCIP dossier no.e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
SCIP dossier product nameTermix One Solar Type 1 K
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix One Solar
Височина без капак [мм]770 mm
Височина с капак [мм]770 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]160 mm
Дълбочина с капак [мм]165 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВAVTB 15
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на капакаЛакирана в сиво листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix One Solar, Тип 1 с Капак
Опция капакВключено
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВT22-2 16/16 G3/4" VP
Ширина без капак [мм]300 mm
Ширина с капак [мм]315 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561035059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm