Distribution unit SGC

Гаранция и обслужване

145H0966

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
Number of connections2
Product line67
Брой колекторни съединения за подово отопление6
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Характеристика
Стойност
Група продуктиРазпределителни устройства
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
УправлениеICON Wiring center

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9 Kilogram
Нето тегло9 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545482