Гаранция и обслужване
145H0962
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
145H0962
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 2 |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Управление | ICON Wiring center |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.5 Kilogram |
| Нето тегло | 7.5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545437 |