Distribution unit SGCI

Гаранция и обслужване

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections2
Product line67
PWMДа
Автоматичен балансДа
Адаптивно ученеДа
Брой колекторни съединения за подово отопление3
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Задвижка24V
Захранващо напрежение [V]230V Hz 50
Клапанно раздвижванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]3 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON1 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.25 Kilogram
Нето тегло8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm