145H0754

Гаранция и обслужване

145H0757

Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V
Number of connections7
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]90 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеType SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.116 Kilogram
Нето тегло7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428675093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm