Гаранция и обслужване
145H0754
Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service
145H0754
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 4 CONN. TWA 24V |
| Number of connections | 4 |
| Product line | 67 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 90 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | Type SGCI-FN, 4 connections, TWA 24V |
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
| Бруто тегло | 8.597 Kilogram |
| Нето тегло | 7.5 Kilogram |
| Volume | 102.24 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |