145H0503-145H0512

Гаранция и обслужване

145H0503

Разпределително устройство for VX-F, с 3 съединения
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Number of connections3
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Допълнителна информацияДебитомер
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеРазпределително устройство for VX-F, с 3 съединения
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.5 Kilogram
Нето тегло9 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm