Гаранция и обслужване
145H0382
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service
145H0382
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
| Product line | 67 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 12 CONN.TWA, LINK |
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
| Бруто тегло | 12.9 Kilogram |
| Нето тегло | 10.7 Kilogram |
| Volume | 106.143 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |