Distribution unit SGCI

Гаранция и обслужване

145H0376

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Характеристика
Стойност
Група продуктиРазпределителни устройства
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.5 Kilogram
Нето тегло7.5 Kilogram
Volume0.072 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424654283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm