Гаранция и обслужване
145H0358
Distribution unit Тип SG, 8 съединения с дебитомер
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Warranty & Service
145H0358
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 8 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Distribution unit Тип SG, 8 съединения с дебитомер |
| Съдържа батерии | No |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.907 Kilogram |
| Нето тегло | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |