Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Вид на продукта: Termix HD, Тип 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Product line33
SCIP dossier no.6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
SCIP dossier product nameTermix HD Barcelona
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix HD
Височина без капак [мм]550 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]100 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеЗонов вентил
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОдобрениеCE
ОписаниеHeating direct unit
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за отопление∆p регулатор + зонов вентил
Ширина без капак [мм]260 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15 Kilogram
Нето тегло14 Kilogram
Volume14.3 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm