Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Разпределително Устройство MIX 3 съединения

144H0184

Вид на продукта: Termix Разпределително устройство, 3, 230 V, Термостатичен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Mixing circuit - controlТермостатичен вентил
Number of connections3
Product line33
SCIP dossier no.b7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление3
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Разпределително устройство
Височина без капак [мм]700 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]175 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix Разпределително Устройство MIX 3 съединения
Опция капакБез
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеМесинг с ръчен обезвъздушител
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Ширина без капак [мм]520 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Kilogram
Нето тегло29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560901508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm