Termix Разпределително Устройство 7 съединения
144H0183
Вид на продукта: Termix Разпределително устройство, 7, 230 V
144H0183
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Number of connections | 7 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | 6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1 |
| SCIP dossier product name | Termix Distribution Unit 7 Connections |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 7 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Разпределително устройство |
| Височина без капак [мм] | 700 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 175 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | RAVK |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Termix Разпределително Устройство 7 съединения |
| Опция капак | Без |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на колектора за подово отопление | Месинг с ръчен обезвъздушител |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Тип регулиране за отопление | Термостатично |
| Ширина без капак [мм] | 520 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30 Kilogram |
| Нето тегло | 29 Kilogram |
| Volume | 0.064 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |