Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Разпределително Устройство 5 съединения

144H0182

Вид на продукта: Termix Разпределително устройство, 5, 230 V

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Number of connections5
Product line33
SCIP dossier no.a61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit 5 Connections
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление5
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Разпределително устройство
Височина без капак [мм]700 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]175 mm
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix Разпределително Устройство 5 съединения
Опция капакБез
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за отоплениеØ18
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеМесинг с ръчен обезвъздушител
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
Тип регулиране за отоплениеТермостатично
Ширина без капак [мм]520 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Kilogram
Нето тегло29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm