145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC

145H1141

Вид на продукта: Copy of Termix Разпределително устройство

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Product line33
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаCopy of Termix Разпределително устройство
Характеристика
Стойност
Група продуктиМалки станции
Име на регулатора за отоплениеECL 110
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
УправлениеECL 110

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11 Kilogram
Нето тегло9.5 Kilogram
Volume219.555 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162511688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm