Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 8 CONN, ICON2
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
UL одобрениеNo
Автоматичен балансYes
Адаптивно ученеYes
Брой колекторни съединения за подово отопление8
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDistribution units SGCI - CDM
Група продуктиDistribution units
Задаване на графикYes
Характеристика
Стойност
Задвижка230V
Захранващо напрежение [V]230 V Hz 50
ИнтерфейсиBluetoothZigbee
Клапанно раздвижванеYes
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]2 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Посока на съединениеTop
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SGCI - CDM
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеG int. Thread
УправлениеICON2 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.6 Kilogram
Нето тегло9.3 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013662