Distribution units SGCI - CDM
145H0890
For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Distribution units SGCI - CDM
145H0890
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| PWM | Да |
| UL одобрение | No |
| Автоматичен баланс | Да |
| Адаптивно учене | Да |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 10 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Right |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Distribution units SGCI - CDM |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Задвижка | 24V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] | 230V Hz 50 |
| Клапанно раздвижване | Да |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 3 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Управление | ICON Wiring center |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |