Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| PWM | Да |
| UL одобрение | No |
| Автоматичен баланс | Да |
| Адаптивно учене | Да |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 9 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Right |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Distribution units SGCI - CDM |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Задвижка | 24V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] | 230V Hz 50 |
| Клапанно раздвижване | Да |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 3 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Управление | ICON1 Master controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |