145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0885

For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Distribution units SGCI - CDM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA
Number of connections2
Product line67
PWMДа
UL одобрениеNo
Автоматичен балансДа
Адаптивно ученеДа
Брой колекторни съединения за подово отопление5
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDistribution units SGCI - CDM
Група продуктиРазпределителни устройства
Задвижка24V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V]230V Hz 50
Клапанно раздвижванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]3 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеFor CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON1 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.7 Kilogram
Нето тегло5.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424453589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm