Разпределително устройство SGC – TZ-product-details

Разпределително устройство SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Product line67
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление11
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SGC – TZ
Група продуктиРазпределителни устройства
Задвижка230V
Захранващо напрежение [V]230V Hz 50
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
Описание110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON Wiring center

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.9 Kilogram
Нето тегло14.7 Kilogram
Volume197.421 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm