Distribution unit SGC VX-F

Разпределително устройство SGC – VX-F

145H0989

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 9 conn. TWA
Number of connections2
Product line67
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление9
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SGC – VX-F
Група продуктиРазпределителни устройства
Задвижка230V
Захранващо напрежение [V]230 V Hz 50
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]3 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SGC - VX-F
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON Wiring center

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.4 Kilogram
Нето тегло12.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424689193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm