Distribution unit SG VX-F

Разпределително устройство SG – VX-F

145H0787

Stainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 7 conn.
Number of connections2
Product line67
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление7
В обхвата на WEEENo
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SG – VX-F
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеStainless steel manifold, 7 loops - For EvoFlat VX-F
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SC - VX-F
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеNo controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.4 Kilogram
Нето тегло9.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424689292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm