Distribution unit SGCI
145H1951
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1951
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230 |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| PWM | Да |
| UL одобрение | No |
| Автоматичен баланс | Да |
| Адаптивно учене | Да |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 11 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Right |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Distribution unit SGCI |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Задаване на график | Да |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Задвижка | 230V |
| Захранващо напрежение [V] | 230 V Hz 50 |
| Интерфейси | BluetoothZigbee |
| Клапанно раздвижване | Да |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 2 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип аксесоара | Distribution unit SGCI |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Управление | ICON2 Master controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.2 Kilogram |
| Нето тегло | 10.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905791 |