Distribution unit, SGCI, 7-loops

Distribution unit SGCI

145H1947

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN ICON2 230V
Number of connections2
Product line67
PWMДа
UL одобрениеNo
Автоматичен балансДа
Адаптивно ученеДа
Брой колекторни съединения за подово отопление7
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDistribution unit SGCI
Група продуктиРазпределителни устройства
Задаване на графикДа
Характеристика
Стойност
Задвижка230V
Захранващо напрежение [V]230 V Hz 50
ИнтерфейсиBluetoothZigbee
Клапанно раздвижванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]2 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SGCI
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON2 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Kilogram
Нето тегло8.7 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905753