Разпределително устройство SGC
145H0929
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0929
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 9 CONN. TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| SCIP dossier no. | 4cf23665-b10d-48ce-a770-f373184c51b7 |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 9 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Right |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Разпределително устройство SGC |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Задвижка | 230V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] | 230 V Hz 50 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип аксесоара | Distribution unit SGC |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Управление | ICON Wiring center |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.5 Kilogram |
| Нето тегло | 10.5 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |