Distribution unit, SGC_2-loops

Разпределително устройство SGC

145H0922

Stainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA
Number of connections2
Product line67
SCIP dossier no.3664afe0-2ab3-47d2-bd9d-9554e011b7f4
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление2
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SGC
Група продуктиРазпределителни устройства
Задвижка230V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V]230 V Hz 50
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеStainless steel manifold, 2 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SGC
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеICON Wiring center

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.5 Kilogram
Нето тегло7.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424287009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm