Distribution unit_9-loops

Разпределително устройство SG

145H0909

Stainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONN
Number of connections2
Product line67
SCIP dossier no.17c9a16a-9cd0-47a7-a188-54903b2649dc
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление9
В обхвата на WEEENo
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SG
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеStainless steel manifold, 9 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SG
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеNo controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.5 Kilogram
Нето тегло8.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424301972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm