Разпределително устройство SG
145H0906
Stainless steel manifold, 6 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0906
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONN |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| SCIP dossier no. | b70b248e-7145-4f2e-b217-c49c9b2fefb3 |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 6 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Версия | Right |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Разпределително устройство SG |
| Група продукти | Разпределителни устройства |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | Stainless steel manifold, 6 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Посока на съединение | Отгоре |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип аксесоара | Distribution unit SG |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип на съединението за отопление | Външна тръбна резба |
| Управление | No controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.195 Kilogram |
| Нето тегло | 7.195 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424301941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |