Distribution unit_3-loops

Разпределително устройство SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Number of connections2
Product line67
SCIP dossier no.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
UL одобрениеNo
Брой колекторни съединения за подово отопление3
В обхвата на WEEENo
ВерсияRight
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРазпределително устройство SG
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Посока на съединениеОтгоре
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип аксесоараDistribution unit SG
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип на съединението за отоплениеВъншна тръбна резба
УправлениеNo controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6 Kilogram
Нето тегло6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493