CDM охлаждане, 6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE маркировка | No |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 6 |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 0 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | CDM охлаждане |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Разпределителни устройства |
| Задвижка | 230V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 2 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Посока на съединение | Отгоре и отдолу |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Управление | ICON2 Master controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6 Kilogram |
| Нето тегло | 5 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013761 |