CDM Module - DN20 AB-PM

CDM охлаждане, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: CDM cooling

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDistribution units
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаCDM охлаждане
Височина опаковка [mm]600 mm
Група продуктиРазпределителни устройства
Характеристика
Стойност
Дебелина опаковка [mm]150 mm
Задвижка24V
Име на регулатора за отоплениеFTC/RA-C
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Размер на съединението за отопление3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Ширина опаковка [mm]600 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6 Kilogram
Нето тегло5 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424653866