DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0850

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect heating
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO055-H1__HH
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаDSA0 MINI
Група продуктиSubstations
Характеристика
Стойност
Име на производителяDanfoss
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Мощност [kW]55.0 kW
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Посока на съединениеRight
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип регулиране за отоплениеElectronic

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло50 Kilogram
Volume435.099 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162738566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm