Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 90 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0847
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1__HH |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | DSA0 MINI |
| Група продукти | Substations |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на производителя | Danfoss |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Мощност [kW] | 90.0 kW |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Описание | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Посока на съединение | Left |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип регулиране за отопление | Electronic |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 70 Kilogram |
| Нето тегло | 50 Kilogram |
| Volume | 439.503 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |