Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Тип 2, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3020

Вид на продукта: Termix VMTD MIX-I FI, Тип 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Product line33
SCIP dossier no.298c508e-dfb7-4b6b-a896-dcf245b3b623
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI 2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD MIX-I FI
Височина без капак [мм]666 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]340 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 120
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 40 G3/4" HP
Ширина без капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22 Kilogram
Нето тегло21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561808110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm