Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 2, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: AVTB

144B3818

Вид на продукта: Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
Product line33
SCIP dossier no.72169467-0d39-453b-b2f0-38f6acbfe056
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev./Cirk/R
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияВключено
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-F-MIX-B
Височина без капак [мм]780 mm
Височина с капак [мм]780 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]150 mm
Дълбочина с капак [мм]242 mm
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Име регулатор за БГВAVTB
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана, лакиран в бяло, стенен.
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VMTD-F MIX-B-2 със зонов вентил, Топлообменник/ изолация на тръби, UP 15-40 B
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВT24-1 24 G3/4" P
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23 Kilogram
Нето тегло22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560908118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm