Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-4, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3453

Вид на продукта: Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveVM2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-4
Product line33
SCIP dossier no.fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-4
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Compact 28 MST VMTD
Височина без капак [мм]848 mm
Височина с капак [мм]848 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]400 mm
Дълбочина с капак [мм]400 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 120
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]110 °C
Характеристика
Стойност
Материал на капакаБез
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Опция капакНе
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВG3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)G1"
Размер на съединението за отопление1"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ28
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø28
Станция тип, размерТип 2-4
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВвътрешна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)вътрешна резба
Тип на съединението за отоплениевътрешна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Ширина без капак [мм]905 mm
Ширина с капак [мм]905 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло44 Kilogram
Нето тегло42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706562243590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm