Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 4-2, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: ECL 310
144H3355
Вид на продукта: Termix Compact 28 MS VMTD, Тип 4-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H3355
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| Product line | 33 |
| SCIP dossier no. | a1a5b99f-272c-4a0a-9179-0a3fe41a495b |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MS VMTD-4-2 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Да |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Termix Compact 28 MS VMTD |
| Височина без капак [мм] | 1063 mm |
| Височина с капак [мм] | 1063 mm |
| Група продукти | Малки станции |
| Дълбочина без капак [мм] | 400 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 400 mm |
| Захранващо напрежение [V] | 230.0 V |
| Име на регулатора за отопление | ECL 310 |
| Име регулатор за БГВ | ECL 310 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 110 °C |
| Материал на капака | Без |
| Налична EPD | Yes |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Опция капак | Не |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 1" |
| Присъединителен размер за циркулация | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 1" |
| Размер на съединението за отопление | 1" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø28 |
| Размер на тръба за отопление | Ø28 |
| Размер на циркулационни тръби | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø28 |
| Станция тип, размер | Тип 4-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на присъединяването за БГВ | вътрешна резба |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | вътрешна резба |
| Тип на съединението за отопление | вътрешна резба |
| Тип присъединяване за циркулация | вътрешна резба |
| Тип регулиране за БГВ | Електронен |
| Тип регулиране за отопление | Електронен |
| Тип топлообменник за БГВ | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Ширина без капак [мм] | 905 mm |
| Ширина с капак [мм] | 905 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 47 Kilogram |
| Нето тегло | 46 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |